??
CAD-Modellauswahl
K1329.05X10
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1329 - Kugelkopfschraube im Hygienic DESIGN
Stückliste
K1329.05X10
BESTKIPP
Bestellnummer
K1329.05X10
MATERIAL
Oberfläche Grundkörper
Edelstahl A4
D
Durchmesser
M5 mm
D1
Durchmesser
14 mm
K
Höhe
4.0 mm
T
Abstand
1.0 mm
SW
Durchmesser
8 mm
R1
Durchmesser
8.6 mm
L
Länge
10 mm
GEW
Gewicht ca.
0.0038 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245333424
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions